- Монтажен размер: NEMA23 / размер за монтаж на фланец 56 мм
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 2,00 Nm
- Номинален ток: 4,20 A
- Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
Change Language :
Най-популярният размер стъпков мотор
Стъпковият мотор се отличава с висок въртящ момент и компактни размери. Той е перфектен за редица приложения в диапазона на средни натоварвания. Стъпковият мотор работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Областите на приложение са евтини самостоятелни устройства, както и машини за автоматизация и настройки на формати. Енкодерът има и JST конектор. Но този няма кабел. Кабелът от системата за управление на двигателя е свързан директно към енкодера. Двигателите с ходов винт могат да бъдат монтирани и също така закупени като отделни компоненти. При съвместна работа винтовете са допълнително свързани към двигателя с Loctite 648. След 24 часа времето за втвърдяване е изтекло. В допълнение, всеки мотор се регулира с винт в машина за изправяне на винтове, за да се гарантира добро качество.