- Монтажен размер: NEMA23 / размер за монтаж на фланец 56 мм
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 1,30 Nm
- Номинален ток: 2,80A
- Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
Change Language :
Най-популярният размер стъпков мотор
Стъпковият мотор се отличава с висок въртящ момент и компактни размери. Той е перфектен за редица приложения в диапазона на средни натоварвания. Стъпковият мотор работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Основните му зони на приложение са евтини самостоятелни устройства, както и машини за автоматизация и коригиране на формата. Енкодерът има и JST конектор. Но този няма кабел. Кабелът от системата за управление на двигателя е свързан директно с енкодера. Моторите с винтови шпиндели могат да се монтират и закупят и като самостоятелни компоненти. При работа заедно, сачмените винтове допълнително се закрепват към мотора с Loctite 648. След 24 часа времето за втвърдяване е приключило. Освен това всеки двигател се пренастройва с винт в машина за изправяне на винтовете, за да се осигури добро качество.