- Монтажен размер: NEMA24/размер на фланеца 60 mm
- Клас на защита: IP65
- Задържащ момент: 3,50 Nm
- Номинален ток: 4,20 A
- Свързване на мотора: свързващ кабел 1 m с конектор Molex
- Уплътнението на вала предотвратява проникването на вода
Change Language :
Захранващ мотор със среден монтажен размер
Стъпковият мотор впечатлява с високия си въртящ момент при средния диапазон на скоростта. Размерите на сглобката са идентични с тези на NEMA23, което позволява многобройни приложения. Стъпковият мотор работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Използва се в евтини самостоятелни устройства, както и в автоматизационни машини при настройка на формата. Връзката на двигателя тук е кабел с отворен многожилен проводник. Това стърчи 1 m от задната част на корпуса на мотора. Предимството на този конектор е, че е по-ценово изгоден от метричния конектор. За да се гарантира, че не само корпусът има степен на защита IP65, този мотор е оборудван и с уплътнение на вала. Целият мотор следователно има класификация IP65.