- Монтажен размер: NEMA 34/размер на фланеца 86 мм
- Клас на защита: IP65
- Задържащ момент: 5,90 Nm
- Номинален ток: 6,40A
- Свързване на мотора: свързващ кабел 1 m с конектор Molex
- Уплътнението на вала предотвратява проникването на вода
- Напрежение на електрическата спирачка: 24V
- Интегрирана спирачка за вертикални товари
Change Language :