- Размер: NEMA 34 / размер на фланеца 86 mm
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 5,90 Nm
- Номинален ток: 6,36 A
- Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
Change Language :
Най-големият стъпков мотор в продуктовата гама впечатлява с високия си въртящ момент в долния диапазон на скоростта. Стъпковият мотор работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Използва се в автоматизацията, напр. Настройка на CNC машина или роботи. Връзката на мотора има JST конектор. Това стърчи 300 mm от задната част на корпуса на мотора. Енкодерът също има конектор JST. Но това няма кабел. Кабелът от системата за управление на двигателя е свързан директно с енкодера. Предимството на този конектор е, че е по-ценово изгоден от метричния конектор. Стъпковите мотори могат да се монтират и закупуват и като самостоятелни компоненти. Когато работят заедно, водещите винтове са допълнително свързани към двигателя с Loctite 648. След 24 часа времето за втвърдяване е приключило. В допълнение, всеки двигател се регулира допълнително с помощта на обработваща машина, за да се гарантира добро качество.
▲ подобрете технологията:
мощен двигателя водещия винт с директна винтова връзка
▼ Намалете разходите:
Четири нови типа двигатели
■ Доказателство:
До три пъти по-голям въртящ момент в сравнение с NEMA 23
● устойчивост:
Не изисква смазване и поддръжка до 20 000 часа работа