igus-icon-lupe
Информация за продукта
- Брой
оси: 4
- Товароносимост
(макс.): 3 кг
- Повторяемост:
±1 mm
- Обхват:
макс. 495 mm
- Номинален обхват:
350mm
- Динамика с капацитет на натоварване 500g: мин. 7 цикъла/мин
- Нето тегло:
6,2 kg
- Възможен обхват на приложение: обслужваща роботика, подготовка на функции на кобот
- система за управление:
Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03