Плъзгачи drylin® W, тънък тип 79x80 mm, алуминий

WWS-06-70-08-AL product image
igus-icon-lupe
WWS-06-70-08-AL product image
igus-icon-lupe
WWS-06-70-08-AL product image
igus-icon-lupe
WWS-06-70-08-AL product image
igus-icon-lupe
WWS-06-70-08-AL product image
igus-icon-lupe
WWS-06-70-08-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 6
Плъзгачи drylin® W, тънък тип 79x80 mm, алуминий
Плъзгачи drylin® W, тънък тип 79x80 mm, алуминий
Плъзгачи drylin® W, тънък тип 79x80 mm, алуминий
Плъзгачи drylin® W, тънък тип 79x80 mm, алуминий
Плъзгачи drylin® W, тънък тип 79x80 mm, алуминий
Плъзгачи drylin® W, тънък тип 79x80 mm, алуминий
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Гладко покритие, почти невидимо в профилната среда в автоматизационните клетки
  • Ширина от 79 mm съответства на 15% печалба в пространство за монтаж
  • Дискретен външен вид с намален риск от сблъсъци
  • Тестван експлоатационен живот: монтажен размер 06, дължина на релсата 1 000 mm, дължина на каретката 150 mm, натоварване 75 N, вертикално подравняване, паралелно синхронно задвижване, скорост 0,02 m/s, ускорение 0,2 m/s², резултат 21 071 115 двоен ход (35 821 km)
igus-icon-lieferzeitWWS-06-70-08-AL