алуминиев канал SuperTrough | 973.30.SL / 973.30.SLA / 973.31.SLH | Височина на направляващия канал: 144 mm

973.30.SL product image
igus-icon-lupe
973.30.SL product image
igus-icon-lupe
973.30.SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 3
973.30.SL product image
973.30.SL product image
973.30.SL technical drawing
  • 1 комплект с 2 странични части на направляващия канал, вкл. Плъзгащи се ленти | Варианти: без плъзгащи ленти, с плъзгащи ленти, с ленти за амортисьори или с високоскоростна плъзгаща лента
  • Леки и устойчиви на корозия
  • Опция: със защита от шум
  • По желание: Високоскоростна плъзгаща лента с 5 пъти по-висока устойчивост на абразия
  • Намалява износването: плъзгащите се ленти предпазват от странично износване
  • Проводимост съгласно DIN EN 61537 - стандарт
igus-icon-lieferzeit973.30.SL
E2.48/3500/R68/E4Q.44/H4Q.44/E4.42/H4.42/R4.42/E4.48L/R4.48L/E6.52/R6.52
Без плъзгаща лента
144