алуминиев канал SuperTrough | 974.30.SL / 974.31.SL / 974.30.SLA / 974.31.SLH | Височина на направляващия канал: 184 mm

974.30.SL product image
igus-icon-lupe
974.30.SL product image
igus-icon-lupe
974.30.SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 3
974.30.SL product image
974.30.SL product image
974.30.SL technical drawing
  • 1 комплект с 2 странични части на направляващия канал, вкл. плъзгащи се ленти | Опция: без плъзгащи ленти, с плъзгащи ленти, с плъзгач с вдлъбнатина за намаляване на шума или с плъзгащи ленти за високи скорости
  • Леки и устойчиви на корозия
  • Опция: със защита от шум
  • По желание: Високоскоростна плъзгаща лента с 5 пъти по-висока устойчивост на абразия
  • Намалява износването: плъзгащите се ленти предпазват от странично износване
  • Проводимост съгласно DIN EN 61537 - стандарт
igus-icon-lieferzeit974.30.SL
E4Q.58/H4Q.58/E4.56/H4.56/R4.56/E4.64L/14040/14140/R18840/14240/14340/E6.62
Без плъзгаща лента
184