Гнездо за кабел Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, неекраниран, 99 0430 12 04, 99 0436 12 05, 99 0486 12 08, клема с винт, IP67, UL

MAT0175659 product image
igus-icon-lupe
MAT0175659 product image
igus-icon-lupe
MAT0175659 product image
igus-icon-lupe
MAT0175659 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
Гнездо за кабел Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, неекраниран, 99 0430 12 04, 99 0436 12 05, 99 0486 12 08, клема с винт, IP67, UL
Гнездо за кабел Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, неекраниран, 99 0430 12 04, 99 0436 12 05, 99 0486 12 08, клема с винт, IP67, UL
Гнездо за кабел Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, неекраниран, 99 0430 12 04, 99 0436 12 05, 99 0486 12 08, клема с винт, IP67, UL
Гнездо за кабел Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, неекраниран, 99 0430 12 04, 99 0436 12 05, 99 0486 12 08, клема с винт, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Connector M12-A, unshielded, 6-8 mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • Field assembly.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0175659
5 щифта