Кабелно гнездо Binder M12-A, 8,0-10,0 mm, екраниран, 99 1486 914 08, 99 1436 914 05, клемен блок, IP67, UL

MAT01749490 product image
igus-icon-lupe
MAT01749490 product image
igus-icon-lupe
MAT01749490 product image
igus-icon-lupe
MAT01749490 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
Кабелно гнездо Binder M12-A, 8,0-10,0 mm, екраниран, 99 1486 914 08, 99 1436 914 05, клемен блок, IP67, UL
Кабелно гнездо Binder M12-A, 8,0-10,0 mm, екраниран, 99 1486 914 08, 99 1436 914 05, клемен блок, IP67, UL
Кабелно гнездо Binder M12-A, 8,0-10,0 mm, екраниран, 99 1486 914 08, 99 1436 914 05, клемен блок, IP67, UL
Кабелно гнездо Binder M12-A, 8,0-10,0 mm, екраниран, 99 1486 914 08, 99 1436 914 05, клемен блок, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M12-A cable connector, shieldable, 8-10 mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • For larger cables.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01749490
5 щифта