Ъглов конектор Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, екраниран, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, винтова клема, IP67, UL

MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
Ъглов конектор Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, екраниран, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, винтова клема, IP67, UL
Ъглов конектор Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, екраниран, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, винтова клема, IP67, UL
Ъглов конектор Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, екраниран, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, винтова клема, IP67, UL
Ъглов конектор Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, екраниран, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, винтова клема, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Right-angle connector M12-A, shieldable, 6-8 mm, screw terminal.
  • IP67.
  • UL.
  • Angle.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01727838
5 щифта