Штепсел-конектор за кабел Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, неекраниран, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, винтов терминал, IP67, UL

MAT01710555 product image
igus-icon-lupe
MAT01710555 product image
igus-icon-lupe
MAT01710555 product image
igus-icon-lupe
MAT01710555 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
Штепсел-конектор за кабел Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, неекраниран, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, винтов терминал, IP67, UL
Штепсел-конектор за кабел Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, неекраниран, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, винтов терминал, IP67, UL
Штепсел-конектор за кабел Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, неекраниран, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, винтов терминал, IP67, UL
Штепсел-конектор за кабел Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, неекраниран, 99 0487 12 08, 99 0429 12 04, 99 0437 12 05, винтов терминал, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Cable connector M12‑A, unshielded, 6–8 mm, screw terminal.
  • Robust IP67 seal.
  • UL compliant.
  • Fast installation.
  • A-coded for a wide range of industrial applications.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01710555
4 щифта