Кабелна гнездо Binder M8, 4,0-5,5 mm. екраниран, 99 3362 100 04, 99 3360 100 03, винтов терминал, IP67, UL регистриран

MAT01747828 product image
igus-icon-lupe
MAT01747828 product image
igus-icon-lupe
MAT01747828 product image
igus-icon-lupe
MAT01747828 product image
igus-icon-lupe
MAT01747828 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 5
Кабелна гнездо Binder M8, 4,0-5,5 mm. екраниран, 99 3362 100 04, 99 3360 100 03, винтов терминал, IP67, UL регистриран
Кабелна гнездо Binder M8, 4,0-5,5 mm. екраниран, 99 3362 100 04, 99 3360 100 03, винтов терминал, IP67, UL регистриран
Кабелна гнездо Binder M8, 4,0-5,5 mm. екраниран, 99 3362 100 04, 99 3360 100 03, винтов терминал, IP67, UL регистриран
Кабелна гнездо Binder M8, 4,0-5,5 mm. екраниран, 99 3362 100 04, 99 3360 100 03, винтов терминал, IP67, UL регистриран
Кабелна гнездо Binder M8, 4,0-5,5 mm. екраниран, 99 3362 100 04, 99 3360 100 03, винтов терминал, IP67, UL регистриран
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M8 cable socket, shielded, 4.0mm to 5.5mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • EMC-safe.
  • Compact.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01747828
3 щифт