Кабелен конектор Binder M8, 3,5 - 5,0 mm, неекраниран, 99 3379 100 03, 99 3383 100 04, винтов терминал, IP67, сертифициран от UL

MAT01712009 product image
igus-icon-lupe
MAT01712009 product image
igus-icon-lupe
MAT01712009 product image
igus-icon-lupe
MAT01712009 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
Кабелен конектор Binder M8, 3,5 - 5,0 mm, неекраниран, 99 3379 100 03, 99 3383 100 04, винтов терминал, IP67, сертифициран от UL
Кабелен конектор Binder M8, 3,5 - 5,0 mm, неекраниран, 99 3379 100 03, 99 3383 100 04, винтов терминал, IP67, сертифициран от UL
Кабелен конектор Binder M8, 3,5 - 5,0 mm, неекраниран, 99 3379 100 03, 99 3383 100 04, винтов терминал, IP67, сертифициран от UL
Кабелен конектор Binder M8, 3,5 - 5,0 mm, неекраниран, 99 3379 100 03, 99 3383 100 04, винтов терминал, IP67, сертифициран от UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M8 cable connector
  • unshielded
  • screw clamp
  • IP67
  • UL
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01712009
3 щифт