igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 3
- Максимална плътност: IP68 (10 bar) & IP69K за най-високи изисквания за защита.
- Здрав материал от PA: забавящ горенето (UL94 V0), без халогени и фосфор.
- По-широк температурен диапазон: надеждна работа от -40°C до +100°C.
- Международно съответствие: отговаря на изискванията на RoHS & REACH, не съдържа конфликтни материали.
- Голямо разнообразие: много типове резби и обхват на затягане за гъвкави приложения.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179492
M12x1.5
3-6,5 mm