- Напълно интегриран контролен блок, включително CE
- Plug and Play за директна употреба
- За единични оси, линейни, повърхнинни, пространствени портали и делта роботи
- Не се изисква инсталиране на софтуер или приложение
Change Language :
Готов за незабавно използване
Управлението на двигателя dryve предлага опция за свързване към вашата мрежа или директно свързване към контролния модул (PC или PLC) чрез мрежов кабел. По-долу можете да получите достъп до управлението директно през вашия уеб браузер, без да е необходим монтаж на софтуер. Това ви позволява да правите настройки за минута.
Удобно управление
Чрез лесния за разбиране уеб интерфейс можете да зададете Ход, позиции, скорост и продължителност на работа на линейната ос без да са ви необходими специални познания. Дори повтарящи се движения, известни като "цикли", могат да бъдат настройвани само за няколко секунди. Функцията за обучение позволява лесно настройване на позиции само с един клик.
Съответствие с индустриални стандарти
Използването на стандартни комуникационни протоколи като CANopen или Modbus TCP като шлюз прави интеграцията в индустриални контроли като Siemens S7 или Beckhoff изключително лесна. С десет цифрови входа и пет изхода, комуникацията с индустриални контроли е също толкова лесна, колкото и свързването с евтини отворени източници като Arduino или Raspberry Pi.
Мощна технология
dryve поддържа различни типове мотори, включително DC, EC и стъпкови мотори, както в отворен, така и в затворен цикъл на управление. Високото захранващо напрежение до 48 V осигурява високи скорости на двигателя. Мощният номинален ток от 7 A и впечатляващият пиков ток от 21 A позволяват мощни и динамични движения.
Повече информация: уики