igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 3
- Формулиран полиамид с висока степен на качество
- Самоизгасващо, без халогени, фосфор и кадмий
- Изключителна устойчивост на удар
- Температурен диапазон: -40°C до +105°C; краткосрочно: до +160°C
- Доставена конфигурация IP66(VND): Фитинг с предварително монтирани универсални заключващи устройства (AFN2), IP68(VNV): Фитинг с овални заключващи устройства (OVN2), уплътнение на тръбата и уплътнител на тип резба (NVN3, SVN4)
- Цвят: черен
igus-icon-lieferzeitI-BVND-P13MGT-11
PG13,5
7
PG
IP66