Съединители PMAFIX VND - прави - сиви

I-SVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-SVND-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
I-SVND-M12MGT product image
I-SVND-M12MGT technical drawing
  • Формулиран полиамид с висока степен на качество
  • Самоизгасващо, без халогени, фосфор и кадмий
  • Отлична устойчивост на удар
  • Температурен диапазон: -40°C до +105°C; краткосрочно: до +160°C
  • Доставена конфигурация IP66(VND): Фитинг с предварително монтирани универсални заключващи устройства (AFN2), IP68(VNV): Фитинг с овални заключващи устройства (OVN2), уплътнение на тръбата и уплътнител на тип резба (NVN3, SVN4)
  • PG тип резба
  • Метална тип резба
  • Цвят: черен
igus-icon-lieferzeitI-SVND-M12MGT
M12X1,5
7
метрична тип резба; стандарт за най-висока съвместимост
IP66
Не сте сигурни дали пасва?