Фитинги PMAFIX VBD - ъгъл на провисване 90°, метрични & PG - сиви

I-SVBD-M207GT product image
igus-icon-lupe
I-SVBD-M207GT product image
igus-icon-lupe
I-SVBD-M207GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 3
I-SVBD-M207GT product image
I-SVBD-M207GT product image
I-SVBD-M207GT technical drawing
  • Формулиран полиамид с високо качество
  • Самоизгасващ, без халогени, фосфор и кадмий
  • Отлична устойчивост на удари
  • Температурен диапазон: -40°C до 105°C; краткосрочно до 160°C
  • IP66: Приспособление с предварително сглобени универсални защитни ключалки (AFN2)
  • IP68: Фитинг с овални блокировки (OVN2), тръба и уплътнение тип резба (NVN3, SVN4)
  • Цвят: сив
igus-icon-lieferzeitI-SVBD-M207GT
M20X1,5
17
метрична тип резба; стандарт за най-висока съвместимост
IP66
Не сте сигурни дали пасва?