Конектор Speedtec, серия A, стандартен захранващ канал M23 с конектор, включително Контакти

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
Конектор Speedtec, серия A, стандартен захранващ канал M23 с конектор, включително Контакти
Конектор Speedtec, серия A, стандартен захранващ канал M23 с конектор, включително Контакти
Конектор Speedtec, серия A, стандартен захранващ канал M23 с конектор, включително Контакти
Конектор Speedtec, серия A, стандартен захранващ канал M23 с конектор, включително Контакти
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Материал: Цинково леене под налягане/месинг, никелирано покритие
  • Степен на замърсяване: 3
  • Клас на защита: IP 66/67 [свързана]
  • Категория на пренапрежение: III
  • Температурен диапазон: -20 °C до +130 °C
  • Съединителна гайка/винт: месинг, никелирано покритие
  • Материал на стягащия пръстен: месинг, с никелирано покритие
  • Контакти: месинг, позлатен Уплътнение: FPM/HNBR
  • Изолационен корпус: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Тип на контакта: Гнездо за кримпване, прорязано
  • Тип на щепсела: преграден конектор с холендрова гайка
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723467
P-Type 12-полюсен 3 вложки за кодиране