igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Материал: Цинково леене под налягане/месинг, никелирано покритие
- Степен на замърсяване: 3
- Клас на защита: IP 66/67 (включен)
- Категория на пренапрежение: III
- Температурен диапазон: -20 °C до +130 °C
- Съединителна гайка/винт: месинг, никелирано покритие
- Материал на стягащия пръстен: месинг, с никелирано покритие
- Контакти: месинг, позлатени
- Уплътнение: FPM/HNBR
- Изолационен корпус: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Тип на свързване: кримпване, жлеб
- Тип на конектора: сигнален SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723463
P-тип 16-полюсна с 1 вложка за кодиране