igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Материал: Цинково леене под налягане/месинг, никелирано покритие
- Степен на замърсяване: 3
- Клас на защита: IP 66/67 (включен)
- Категория на пренапрежение: III
- Температурен диапазон: -20 °C до +130 °C
- Съединителна гайка/винт: месинг, с никелирано покритие
- Материал на стягащия пръстен: месинг, с никелирано покритие
- Контакти: месинг, позлатени
- Уплътнение: FPM/HNBR
- Изолационно тяло: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Тип на контакта: Гнездо за кримпване, прорязано
- Тип на щепсела: преграден конектор с холендрова гайка
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179606
Тип E 12-полюс 3 вложки за кодиране