Стандартен конектор, серия A, M23 сигнални щекери, вкл. Контакти

MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 5
Стандартен конектор, серия A, M23 сигнални щекери, вкл. Контакти
Стандартен конектор, серия A, M23 сигнални щекери, вкл. Контакти
Стандартен конектор, серия A, M23 сигнални щекери, вкл. Контакти
Стандартен конектор, серия A, M23 сигнални щекери, вкл. Контакти
Стандартен конектор, серия A, M23 сигнални щекери, вкл. Контакти
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Материал: Цинково леене под налягане/месинг, никелирано покритие
  • Степен на замърсяване: 3
  • Клас на защита: IP 66/67 [включен]
  • Категория на пренапрежение: III
  • Температурен диапазон: -20 °C до +130 °C
  • Съединителна гайка/винт: месинг, с никелирано покритие
  • Материал на захващащия пръстен: месинг, никелирано покритие
  • Контакти: месинг, позлатени
  • Уплътнение: FPM/HNBR
  • Изолационен корпус: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Тип контакт: женски кримп
  • Тип на щепсела: Сигнален конектор
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179602
P-тип 16-полюсна с 1 вложка за кодиране