igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Материал: Цинково леене под налягане/месинг, никелирано покритие
- Степен на замърсяване: 3
- Клас на защита: IP 66/67 (включен)
- Категория на пренапрежение: III
- Температурен диапазон: -20 °C до +130 °C
- Съединителна гайка/винт: месинг, с никелирано покритие
- Материал на захващащия пръстен: месинг, никелирано покритие Контакти: месинг, позлатени Уплътнение: FPM/HNBR Изолационно тяло: PA 6.6/PBT, UL 94/V0 Тип на контакта: кримп щифт Тип на щепсела: сигнален конектор
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179610
E-Type [8+1]-полюсен с 3 вложки за кодиране