Информация за продукта
- Товароносимост
до 15,0 kg
- Работна
площ 800 x 400 mm
- Степени
на свобода: 2
- Скорост:
до 0,5 m/s
- Повторяемост
± 0,5 mm
По избор
Информация за продукта
По избор
Линеен робот Гентри
За различни задачи igus предлага роботизирани портали за различна
приложение. Порталните роботи igus съдържат предварително конфигурирани
линейни модули drylin и линейни оси с стъпкови мотори igus, както и всички
компоненти, необходими за самостоятелно сглобяване.
Приложения
Типични приложения на нашите сухи® площ портални роботи са pick and place,
транспортна лента за избиране и подреждане на задачи в двумерно пространство. В повечето
ситуациите, в които порталният робот offer плattform, на който клиентите изграждат
своята апликация. При портални роботи това често са
статии, които се използват за проверка на компонентите, например в качеството
осигуряване.
X ос
състоящ се от: drylin® ZLW-0630S ос със зъбен ремък, стандартна версия, зъбен ремък 75 N,
скорост 54 мм/оборот, алуминиев профил, повърхност: твърдо
анодизиран, неопренов зъбен ремък, черен, водеща карета с дължина 100 mm,
пресечена кабелна линеарна задвижка, карабина в една страна от igus стъпков
мотор размер NEMA23 encoder, механично синхронизирани чрез алуминиев
линеарен вал.
Y ос
състояща се от: ос със зъбен ремък ZLW-0660 drylin®, стандарна версия, зъбен
ремък напрежение от 150 N, подаване на 54 mm/революция, алуминиев профил,
повърхност: твърдо анодизиран, PU зъбен ремък със стоманено напрежение,
бяло ръководство водач дължина 100 mm алуминиева пресечка, задвижвана от стъпков
мотор с размер NEMA17 igus в версия с M12 конектори и енкодер.
Система за управление
Софтуер за управление на роботи igus® разрешава проста и
интуитивна контрол на роботи и програмиране, което означава лека встъпване в
автоматизация. Модулната структура прави възможно да се контролира различна
кинематика на igus, например делта роботи. Роботът Гентри
може да бъде контролиран директно со всички свои предимства от нашия igus® Robot
Control.
Тя се интегрира към контролера и така използва унифицирана
операционна концепция за много компоненти на системата. Това означава по-малко усилия за
проект планиране и по-бързо пускане в експлоатация.
Управлението на робот igus не е част от артикула и може
да се купи от нас допълнително. Не е необходим мастер контролер.
Ако искате да използвате собствен контролер (робот), това не е проблем.
Възможно е и да работите с всяка ос поотделно с контролер. Например с нашата
контролна система двигател dryve D1 igus. С този архитектура на управление,
имате нужда от управление на двигател и допълнителен мастер контролер за
двигателна ос или мотор, който контролира координацията на движение.
Задайте си функцията обърната кинематика в свою развойна среда .
Контролите на двигателите не са част от артикула и могат да се закупят от нас
като опция. Мастерконтролерът в момента не се предлага от igus.
Допълнителни аксесоари
Комплект кабели за кинематика с 2 оси, 3, 5 или 10 m, igus® Управление на робот за роботи Гентри или Други размери по заявка продават се поотделно.
Допълнителна информация
Подходящи ходове за дължини до 3 m са налични стандартно и до 6 m и 100 kg след
техническа проверка.
Ако не сте сигурни дали можете да използвате продукта така, както искате,
моля свържете се с нас или използвайте нашия Конфигуратор на линейни роботи (бета).
Повече информация: Категория:линеен робот - уики