Линеен робот | DLE-LG-0013 | Пространство на работа 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 from 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Информация за продукта

  • Работно поле 2500 x 750mm
  • Товароподемност до 5 kg
  • Скорост: до 0,5 m/s
  • Повторяемост ±0,5 mm


По избор

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Stepper motor
0.5
No controller