Стаен линеен робот | DLE-RG-0002 | Работна зона 400 x 400 x 150 mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Информация за продукта

  • Товароносимост до 2,0 kg
  • Работна зона 400 x 400 x 150 mm
  • Степени на свобода: 3
  • Скорост: до 0,5 м/с
  • Повторяемост ± 0,5 mm


По избор

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-RG-0002
Стъпков мотор
0.5
Без контролер
Не сте сигурни дали пасва?