Стаен линеен робот | DLE-RG-0012 | Размери над 800 x 800 x 500 mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 от 4
Стаен линеен робот | DLE-RG-0012 | Размери над 800 x 800 x 500 mm
Стаен линеен робот | DLE-RG-0012 | Размери над 800 x 800 x 500 mm
Стаен линеен робот | DLE-RG-0012 | Размери над 800 x 800 x 500 mm
Стаен линеен робот | DLE-RG-0012 | Размери над 800 x 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Информация за продукта

  • Товароносимост до 5,0 kg
  • Работна област 800 x 800 x 500 mm
  • Степени на свобода: 3
  • Скорост: до 0,5 m/s
  • Повторяемост ± 0,5 mm


По избор

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
Стъпков мотор
0.5
Без контролер