Стаен линеен робот | DLE-RG-0014 | Работна зона 500 x 500 x 200mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1 от 4
Стаен линеен робот | DLE-RG-0014 | Работна зона 500 x 500 x 200mm
Стаен линеен робот | DLE-RG-0014 | Работна зона 500 x 500 x 200mm
Стаен линеен робот | DLE-RG-0014 | Работна зона 500 x 500 x 200mm
Стаен линеен робот | DLE-RG-0014 | Работна зона 500 x 500 x 200mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Информация за продукта

  • Товароносимост до 10,0 kg
  • Работна площ 500 x 500 x 200 mm
  • Степени на свобода: 3
  • Скорост по осите X & Y до 0,5 m/s
  • Скорост на ос Z (шпиндел) макс 20 mm/s
  • Повторяемост ± 0,5 mm


По избор

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Стъпков мотор
0.5
Без контролер