drygear® Apiro® за тежко натоварване

Ново
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Повишена защита, по-голяма стабилност и по-прецизно закрепване
  • Здравият тип спестява време за поддръжка и подмяна в дългосрочен план благодарение на дългия експлоатационен живот и работа без смазване


  • Макс. динамично натоварване: 300 N
  • Номинален въртящ момент: 2,5 Nm
  • Стъпка: 2 mm
  • Стъпка на ходовия винт TR: 0,5 mm/оборот
  • Ход: 50-250 mm


В сравнение със стандартния ни модел Apiro, увеличението на оста на сила на натоварване за нашия модел Apiro за тежко натоварване е 400%.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
Арт. номер
100
Не сте сигурни дали пасва?