Зъбната предавка drygear® Apiro® за тежко натоварване е подсилената версия на доказаната зъбна предавка Apiro® и е специално разработена за приложения, изискващи по-високи натоварвания, по-голяма стабилност и прецизно контролирано повдигащо движение.
Зъбната предавка Apiro се използва за настройка на разстоянието или позицията, настройка на височината или приложения за бутане, например в индустрии за напитки или опаковки. За разлика от зъбната предавка със зъбна рейка и зъбно колело Apiro, тя може да предава значително по-големи сили до 250 N. Синхронизирането на няколко зъбни предавки е лесно.
При igus®, Apiro® означава ценово изгодни червячни скоростни кутии и гъвкави, персонализирани решения. Модулната система на скоростната кутия предлага широка продуктова гама, базирана на комбинация от различни конфигурации на задвижване и изход, различни предавателни числа на зъбните предавки и богат избор от аксесоари. В допълнение към червячните скоростни кутии в системата на скоростната кутия се предлагат и конусно-зъбни скоростни кутии и линейни скоростни кутии.
Модулният дизайн и лесното свързване на отделните компоненти позволяват ценово изгодно решение за безброй приложения. Оттам идва и името: 'Apiro' е гръцката дума за 'безкрайно'.
С Apiro® могат бързо и икономично да се изпълняват индивидуални решения.
Общи характеристики:
- Скоростни кутии за работа на сух ход
- Тип за тежко натоварване за увеличени натоварвания
- Леки и ефективни благодарение на motion plastics
- рентабилен
- Работен температурен диапазон: +5°C до +50°C
- Устойчиви на замърсяване
- Гъвкава употреба в модулната система от зъбни предавки
- Може да се задвижва също и ръчно
- Експлоатационният живот, тестван в лабораторията
Области на приложение:
- Регулиране на височината и хода
- Регулиране на формата и настройки на разстоянието или позицията
- Натиск и позициониране
- Механизми за регулиране в машиностроенето и инженерството на инсталации
- Приложения с повишени механични изисквания