- Клас на защита IP65 за най-взискателни работни условия
- Компактна моторна скоростна кутия
- Планетарна скоростна кутия в работа на сухо
- Налични предавателни отношения: 5:1
- Макс. въртящ момент: 6Nm стъпков мотор NEMA23 вкл. енкодер
Change Language :
Планетарна скоростна кутия drygear® с клас на защита IP65, включително стъпков мотор – цялостно решение за компактни и мощни задвижващи системи
Планетна скоростна кутия drygear®, включваща стъпков мотор, съчетава предимствата на високоефективна планетарна скоростна кутия с надеждната работа на стъпков мотор. Компактната модулна скоростна кутия позволява лесна интеграция в приложения, изискващи високи въртящи моменти, прецизен контрол и ефективен тип.
Степента на защита IP65 гарантира надеждна работа и високо ниво на защита срещу външни влияния.
Характеристики и предимства на продукта:
Компактно цялостно решение: планетарната скоростна кутия е свързана към стъпков мотор (NEMA 23) - за максимално спестяване на място и лесен монтаж във вашата система.
Клас на защита IP65: Изпълнение, защитено от пръски и прах, с мотор според IP65
Работа на сухо: motion полимери от igus® гарантират плавна, тиха и без нужда от поддръжка работа без смазване. Идеален за среди, които изискват чистота и хигиена, както и за приложения, където е важен дългият експлоатационен живот.
Голям въртящ момент: благодарение на разпределението на натоварването върху няколко зъбни предавки, моторната скоростна кутия постига надежден максимален изходящ въртящ момент от 6Nm, който се предава равномерно и мощно.
Предавка 5:1: прецизната технология на профила на зъбите осигурява предаване на скорост и въртящ момент за ефективна работа на машини или роботизирани системи.
Стъпков мотор с енкодер: интегрираният енкодер осигурява прецизна и надеждна система за управление, което е особено важно за приложения в автоматизацията, роботиката и машиностроенето.
Области на приложение
Моторната скоростна кутия drygear® e идеално решение за редица индустриални приложения, включително