Червячна предавка drygear® BB, монтажен размер 20, асиметрична

RL-D-20-106-38-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-106-38-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-106-38-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 3
RL-D-20-106-38-010B5 product image
RL-D-20-106-38-010B5 product image
RL-D-20-106-38-010B5 technical drawing

червячна скоростна кутия drygear®

  • Задвижващ вал с външен диаметър 8 mm
  • Скорост до 20 об/мин при максимално натоварване
  • Максимален изходящ въртящ момент до 10 Nm
  • Налични предавки: 38:1, 70:1
  • Условно самозаключващ се на изхода
  • Работа на сухо благодарение на трибологично оптимизирани полимери
  • Без нужда от поддръжка
  • 40% по-лека от сравнимите метални алтернативи
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-106-38-010B5
38:1
Не сте сигурни дали пасва?