drygear® червячна предавка BB, монтажен размер 20, симетрична

RL-D-20-105-38-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-105-38-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
RL-D-20-105-38-010BB product image
RL-D-20-105-38-010BB technical drawing

червячна скоростна кутия drygear®

  • Задвижващ вал с външен диаметър 8 mm
  • Скорост до 20 об/мин при максимално натоварване
  • Максимален въртящ момент до 10Nm
  • Налични предавки: 38:1, 70:1
  • Условно самозаключващ се на изхода
  • Работа на сухо благодарение на трибологично оптимизирани полимери
  • Без нужда от поддръжка
  • 40% по-леки от съпоставимите метални алтернативи
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-105-38-010BB
38:1
Не сте сигурни дали пасва?