червячна предавка drygear® BB, монтажен размер 30, симетричен

RL-D-30-105-5-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
RL-D-30-105-5-010BB product image
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing

червячна скоростна кутия drygear®

  • Задвижващ вал с 10 mm външен диаметър
  • Скорост до 12rpm при максимално натоварване
  • Максимален изходен въртящ момент до 20 Nm
  • Налични предавки: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Условно самозаключващ се на изхода
  • Работа на сухо благодарение на трибологично оптимизирани полимери
  • Без нужда от поддръжка
  • 40% по-леки от съпоставимите метални алтернативи
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-105-5-010BB
5:1
Не сте сигурни дали пасва?