Червячна предавка drygear® BB, монтажен размер 50, симетрична

RL-D-50-105-48-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
RL-D-50-105-48-010BB product image
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing

червячна скоростна кутия drygear®

  • Задвижващ вал с външен диаметър 15 mm
  • Скорости до 8 об./мин при максимално натоварване
  • Максимален въртящ момент до 50Nm
  • Налични предавки: 48:1, 70:1
  • Условно самозаключващ се на изхода
  • Работа на сухо благодарение на трибологично оптимизирани полимери
  • Без нужда от поддръжка
  • 40% по-лека от сравнимите метални алтернативи
igus-icon-lieferzeit-dotRL-D-50-105-48-010BB
48:1
Не сте сигурни дали пасва?