drygear® червячна предавка PRT, монтажен размер 30, асиметричен

RL-D-30-102-5-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-102-5-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-102-5-01035 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 3
RL-D-30-102-5-01035 product image
RL-D-30-102-5-01035 product image
RL-D-30-102-5-01035 technical drawing

червячна скоростна кутия drygear®

  • 30 mm вътрешен диаметър на въртящата се маса
  • Задвижващ вал с външен диаметър 10 mm
  • Скорост до 12rpm при максимално натоварване
  • Максимален изходен въртящ момент до 20 Nm
  • Налични предавки: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Условно самозаключващ се на изхода
  • Работа на сухо благодарение на трибологично оптимизирани полимери
  • без нужда от поддръжка 
  • 40% по-лека от сравнимите метални алтернативи
  • Устойчиви на замърсяване и влага
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-102-5-01035
5:1
Не сте сигурни дали пасва?