- Плавно ръчно управление: Игра и направляване, регулируеми чрез ексцентрични ролки
- Ценово изгодни носачи благодарение на цинково леене под налягане
- За натоварване до 200 N
- 100% без смазване и без нужда от поддръжка
Change Language :
ролков водач drylin C по серия "CamRoller"
С новата серия drylin C, igus представя истинско ръководство CamRoller с Пръстени от материал: xirodur® за първи път - разработен за приложения, в които изключително плавното ръчно управление е от съществено значение. Водещите вагони с ролки се движат по компактни релси от 30 мм с височина на системата само 30 мм. Това прави серията идеална за ръчни регулировки, напр. защитни врати на металорежещи машини, врати и плъзгащи се решения в яхти и кораби, вътрешно пространство на кабината и широк набор от други движещи се конструкции. За разлика от класическите направляващи системи със сфера, направляващите системи drylin® C с ролки позволяват тиха, работа с ниски вибрации благодарение на използването на ролки от полимер. Те са подходящи за здрави приложения, като предпазни вратички и за висококачествено вътрешно обзавеждане, напр. регулиране на монитори, дисплеи или екрани. Специална характеристика на новата серия: в допълнение към прави релси, се предлагат и извити профили, а дори и стандартният вагон с ролки може да се адаптира към тези радиуси чрез регулиране на ролките. Предимства на CamRoller ръководствата drylin C
·
Изключително плавно ръчно задвижване: идеално за врати, капаци и ръчни
настройки
Технически данни