igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Плъзгачът с блокировка 1030 може да бъде допълнително оборудван с предварително натоварване по избор.
- Стандартните релси се предлагат твърдо анодирани, сребристи и черни прозрачно анодирани с дължина до 3000 mm. Ние предлагаме неразпробити релсови профили за индивидуална стандартна схема на отворите
- Без PTFE, тестван за PFAS с iglidur® JGPF. Теглителна сила 10 N, дължина на релсата 300 mm, скорост 0.002 m/s, ускорение 0.1 m/s², изминат пробег 16,936 km
- Линейният водач осигурява работа на сухо без външно смазване, поради което е без нужда от поддръжка.
igus-icon-lieferzeitWWP-06-20-04-LM
06-20