igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
- Заключващата количка с монтажен размер 1030 може да бъде допълнена с предварително натягане по избор (по желание).
- Стандартните релси на сачмените лагери са налични с твърд анодизиран, сребрист и прозрачно анодизиран черен цвят и до дължина от 3000 mm. Предлагаме релси с профили без отвори за персонализирани модели на пробиване
- Без PTFE, тествана за PFAS чрез използване на iglidur® JGPF. Център на тежестта 10N, дължина на релсата 300 mm, скорост 0,002 m/s, ускорение 0,1 m/s², пробег 16 936 km
- Линейната направляваща позволява работа на сухо, без външно смазване и по този начин е без нужда от поддръжка.
igus-icon-lieferzeitWWPV-10-30-06-P160
P160