igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Материал: iglidur® E7
- Версия: дълъг, отворен тип
igus-icon-lieferzeit-dotE7UMO-01-10
10
Открийте сухия фланец drylin® R E7UMO-01 от igus, изработен от висококачествения материал iglidur® E7. Този издръжлив и отворен тип предлага гъвкави възможности за приложение. Подходящ за различни размери на валове и отвори. Осигурява плавни движения и висока ефективност. Разчитайте на провереното качество на igus, за да подкрепите вашите проекти по най-добрия начин.
Отвор за корпус за E7UMO-01 | Размери [mm]
| Вал Ø | "di H7" | B h10 | W | r +0,5 | t +0,05 | f +0,1 | Z +0,2 | Арт. номер |
| 10 | 12 | 29 | 7,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | E7UMO-01-10 |
| 12 | 14 | 32 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 3,1 | E7UMO-01-12 |
| 16 | 18 | 36 | 11,6 | 3,5 | 1,0 | 1,7 | 3,6 | E7UMO-01-16 |
| 20 | 23 | 45 | 12,0 | 5.0 | 1,0 | 2,0 | 3,6 | E7UMO-01-20 |
| 25 | 28 | 58 | 14,5 | 5.0 | 1,0 | 2,0 | 4,1 | E7UMO-01-25 |
| 30 | 34 | 68 | 16,6 | 5.0 | 1,0 | 2,0 | 4,1 | E7UMO-01-30 |
| 40 | 44 | 80 | 21,0 | 6,0 | 1,5 | 2,5 | 5,1 | E7UMO-01-40 |
| 50 | 55 | 100 | 25,5 | 7,0 | 1,5 | 2,5 | 6,1 | E7UMO-01-50 |
| 60 | 65 | 125 | 27,2 | 8,0 | 2,5 | 3,0 | 6,1 | E7UMO-01-60 |