igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Въртящ момент [Nm] от 0,1 Nm до 1,5 Nm
- Скорост: до 440 rpm
- Може да работи при 12 и 24V DC
- Повишена надеждност на работа
- Бързо свързване с конектор M12
- За всички линейни оси drylin® E
- Клас на защита на корпуса на двигателя: IP41
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-36-M-A-D
0.5