drylin® E DC мотор с цилиндрична зъбна предавка, фланец 37mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 от 5
drylin® E DC мотор с цилиндрична зъбна предавка, фланец 37mm
drylin® E DC мотор с цилиндрична зъбна предавка, фланец 37mm
drylin® E DC мотор с цилиндрична зъбна предавка, фланец 37mm
drylin® E DC мотор с цилиндрична зъбна предавка, фланец 37mm
drylin® E DC мотор с цилиндрична зъбна предавка, фланец 37mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: размер на фланеца 37 мм 
  • Клас на защита: IP30 
  • Въртящ момент: от 0,1 Nm до 1,8 Nm  
  • Работно напрежение: 12VDC и 24VDC 
  • Скорост: до 440 rpm 
  • Възможност за директна работа на батерия 
  • Свързване на мотора: конектор с нисък профил 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1