igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Монтажен размер: размер на фланеца 37 мм
- Клас на защита: IP30
- Въртящ момент: 0,1 Nm до 1,8 Nm
- Работно напрежение: 12VDC и 24VDC
- Скорост: до 440 об/мин
- Възможност за директна работа на батерия
- Свързване на мотора: конектор с нисък профил
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5