igus-icon-lupe
- Работно напрежение: 10-30 VDC
- Макс. превключващ ток: 200 mA
- Макс. честота на превключване: 4000
- Клас на защита: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AS-I-015-B-AA
2m кабел, 3-жилен кабел
Нормално затворен (NC)
PNP
Безконтактният превключвател, известен също като индикатор за позиция, се използва за ограничаване на дължината на хода на линейните оси с комбинация от мощностен усилвател и преди всичко за тяхната защита. Те са незаменими и за наличието на инкрементални енкодери. Безконтактните превключватели с метален корпус се предлагат с отвор и 2m дълъг свързващ кабел. Освен това се прави разграничение между комутационния изход PNP и NPN. Положителният полюс е включен на изхода PNP, а отрицателният полюс е включен на изхода NPN.