drylin® E безконтактен превключвател - ограничителен и индикатор за позиция с метален корпус и механичен контактен ключ
igus-icon-lupe
Оперативно напрежение: 48V DC/250V AC
Макс. превключващ ток: 1000/6000mA
макс. честота на превключване: 0,25
Клас на защита: IP50
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AC-F-025-I-AA
плоска връзка/запояване
механичен прекъсвач
не
Безконтактният превключвател, известен също като крайно или индикатор за позиция, се използва за ограничаване и защита на междинната дължина на линейни оси в комбинация с усилвател. Те са незаменими и за позициониране с инкрементални енкодери. Безконтактният превключвател с метален корпус и механичен контактен превключвател има две различни опции за свързване (плосък конектор/стана връзка): NO или NC контакт.