Гайка за винт dryspin от iglide A180 | геометрия: Фланец | ACME тип резба | RH

A180FRI-01-1/2-10 product image
igus-icon-lupe
A180FRI-01-1/2-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
A180FRI-01-1/2-10 product image
A180FRI-01-1/2-10 technical drawing
  • Материал: iglide® A180
  • Насока на резбата: дясна резба
  • Тип резба: ACME
  • Тип: стандартен
  • Цилиндрична гайка за винт
igus-icon-lieferzeitA180FRI-01-1/2-10
28.6 (1.125 in)
35.1 (1.38 in)
47.8 (1.88 in)
1/2-10