igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
- Материал: iglidur® R
- Насока на резбата: дясна
- Тип резба: ACME
- Версия: Стандарт
- Цилиндрична гайка за винт
igus-icon-lieferzeitRSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10
Гайка за винт, изработена от iglidur® R - за средни до високи скорости - намаляване на вибрациите
Нашата гайка за винт, изработена от високопроизводителния полимер iglidur® R, осигурява намаляване на вибрациите между винта и гайката чрез свойствата си за намаляване на вибрациите, осигурявайки ниски вибрации и тиха работа.
Други предимства: