Гайка за винт, произведена от iglidur® W300 - за приложения с високо натоварване до 5 MPa Нашата гайка за винт от високопроизводителния полимер iglidur® W300 предоставя висока износоустойчивост при високи натоварвания и/или абразивна работна среда. От всички материали iglidur® iglidur® W300 е най-устойчив на тези условия. Трябва само да се отбележи, че за приложения с по-ниско натоварване или много динамични приложения, iglidur® J (универсален) вероятно е по-добра алтернатива (ще се радваме да Ви помогнем с правилния избор), тъй като материалът има тенденция да вибрира при ниско натоварване поради своята висока здравина. Други предимства включват:
► Износоустойчив при високи натоварвания - висока статична здравина
► За ниска скорост
► Област на приложение до +90°C максимална дългосрочна температура
► Препоръчително изчислено повърхностно налягане в резбата 4,0 - 5,0MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Всички наши гайки за ходови винтове са изработени от износоустойчиви високопроизводителни полимери iglidur®.Предлагат се седем различни стандартни материала за различни цели: iglidur J - висока ефективност при всички скорости, iglidur J350 - за температури до +150°C, iglidur A180 - съответстващ на изискванията за FDA за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, iglidur E7 - за високи скорости с ниски натоварвания, iglidur R - потискане на вибрациите, iglidur J200 - най-добрият съответстващ компонент за алуминий и iglidur W300 - за приложения с високо натоварване.
Това ви дава следните предимства:
► 100% без смазване и без нужда от поддръжка
► Издръжливо и здрав в неблагоприятни среди
► Устойчив на химикали и без мухъл
► Тиха работа без вибрации
► Без PTFE
► FDA-съвместимост чрез A180
► Издържа на високи натоварвания
► Дългосрочна експлоатация при температури от -20°C до +150°C
Основният материал е допълнително подсилен с технически влакна или пълнители. Твърдите смазочни вещества са микроскопични частици, вградени в милиони малки камери в материала. Това е достатъчно, за да смазва достатъчно непосредствената околност и да намали триене в системата. Тези добавки укрепват нашите гайки за винтове, за да бъдат износоустойчиви.
В допълнение към големия избор от стандартни материали за технологията на ходовия винт, igus предлага и широка гама от опции за самата геометрия на гайката за винт:
Цилиндрични Гайки за винтЦилиндрични Гайки за винт с площ за гаечен ключФланцови Гайки за винтФланцови Гайки за винт с площ за гаечен ключГеометрия на гайка за винт за тежко натоварванеЦилиндрични инжекционно формовани Гайки за винтФланцови инжекционно формовани Гайки за винт